ZHCZ043 July 2025 MSPM0H3216
UART 模块
功能
仅启用 TXE 时,不设置 UART 传输结束中断
当器件设置为仅传输(CTL0.TXE = 1,CTL0.RXE = 0)时,不会触发 UART 传输结束 (EOT) 中断。当器件设置为传输和接收(CTL0.TXE = 1,CTL0.RXE = 1)时,EOT 会成功触发
当使用 UART 传输结束中断时,设置 CTL0.TXE 和 CTL0.RXE 位。请注意,您不需要将引脚分配为 UART 接收。