在清除期间,应用代码可能丢失新的篡改事件
说明
清除篡改事件期间,可能丢失新的篡改事件或者篡改日志可能崩溃。 在清除篡改事件时,首先写入 HIB 篡改控制寄存器 (HIBTPCTL) 的防篡改清除 (TPCLR) 位。 该写入操作会在 32.768kHz 时钟的 3 个上升沿完成清除。
权变措施
为防止在这三个休眠时钟周期内丢失篡改事件并将篡改日志恢复至复位状态,必须在 NMI 处理程序中实施权变措施代码,如 节 1.6 所示。节 1.6 中提到的新 DriverLib API 包含在 SimpleLink MSP432E4 SDK 中。