ZHCZ038A October   2017  – June 2025 MSP432E401Y , MSP432E411Y

 

  1.   1
  2. 1MSP432E4 SimpleLink™ 微控制器
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 器件命名规则
    3. 1.3 器件标识
    4. 1.4 勘误表概述
    5. 1.5 勘误说明
      1.      ADC#13
      2.      ADC#14
      3.      EPI#01
      4.      GPIO#09
      5.      GPTM#09
      6.      GPTM#15
      7.      HIB#10
      8.      HIB#16
      9.      HIB#18
      10.      HIB#19
      11.      MEM#07
      12.      MEM#15
      13.      MEM#16
      14.      PWM#04
      15.      PWM#05
      16.      PWM#06
      17.      QEI#01
      18.      SSI#03
      19.      SSI#05
      20.      SSI#06
      21.      SSI#07
      22.      SSI#08
      23.      SYSCTL#03
      24.      SYSCTL#18
      25.      SYSCTL#24
      26.      USB#04
      27.      WDT#08
    6. 1.6 附录 1:
    7. 1.7 附录 2:
  3. 2商标
  4. 3修订历史记录

GPIO#09

在某些情况下,注入 GPIO 引脚 PB0 和 PB1 的噪声会导致高电流消耗

说明

PB0 或 PB1上的快速转换可在一个或两个引脚与接地之间的低电阻路径上切换,可能导致高电流消耗。

当器件引脚上的信号的上升时间或下降时间(测得的从 10% VDD 到 90% VDD 的时间)长于 2ns 时,便观察到了这种情况。这种情况更有可能发生在高温或嘈杂环境中。当引脚处于输入或输出模式或使用任何引脚多路复用选项时,可能会发生这种情况。

如果在引脚配置为输出 GPIO 时引发该情况,则将引脚状态更改为低电平、然后在较低温度下恢复到高电平状态即可解决该情况。

权变措施

  1. 请勿使用 PB0 和 PB1。通过一个 1kΩ 电阻器将两者连接到 GND、并将其配置为 GPIO 输入。
  2. 如果 PB0 和 PB1 用作 USB0ID 和 USB0VBUS,请参阅《MSP432E4 微控制器的系统设计指南》的 USB 部分、并确认遵守本文档中的所有指南。