ZHCZ038A October 2017 – June 2025 MSP432E401Y , MSP432E411Y
使用任何 ADC 模拟输入通道进行采样时,引脚 PE3 上可能会出现干扰
使用任何 ADC 模拟输入通道 (AINx) 进行采样时,PE3 上可能会出现干扰。当 PE3 配置为输入通道时,可能会发生此干扰,并在 ADC 转换结束时发生时,可能会发生此干扰。当配置为 AIN0 时,只要满足指定的源电阻,这些干扰就不会影响 PE3 上的模拟测量。
PE3 上的 1kΩ 外部上拉或下拉电阻有助于将干扰幅度降至 200mV 或更低。