ZHCZ038A October 2017 – June 2025 MSP432E401Y , MSP432E411Y
DIVSCLK 输出的时钟频率与 DIV = 0x0 时的预期频率不同
在分频值和源时钟配置 (DIVSCLK) 寄存器中,如果 DIV 位字段为 0x0(除以1),则 GPIO 的时钟输出不符合预期:
如果源的时钟精度不是一个因素,则可以使用非零 DIV 值和不同的 SRC 值来实现某些频率。例如,要实现 16MHz 时钟,则不要使用 SRC = 0x1 (PIOSC) 和 DIV = 0x0,而要使用 SRC = 0x0(系统时钟)和相应的 DIV 值(对于 80MHz 的系统时钟,DIV = 0x4(除以 5))。