ZHCZ038A October   2017  – June 2025 MSP432E401Y , MSP432E411Y

 

  1.   1
  2. 1MSP432E4 SimpleLink™ 微控制器
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 器件命名规则
    3. 1.3 器件标识
    4. 1.4 勘误表概述
    5. 1.5 勘误说明
      1.      ADC#13
      2.      ADC#14
      3.      EPI#01
      4.      GPIO#09
      5.      GPTM#09
      6.      GPTM#15
      7.      HIB#10
      8.      HIB#16
      9.      HIB#18
      10.      HIB#19
      11.      MEM#07
      12.      MEM#15
      13.      MEM#16
      14.      PWM#04
      15.      PWM#05
      16.      PWM#06
      17.      QEI#01
      18.      SSI#03
      19.      SSI#05
      20.      SSI#06
      21.      SSI#07
      22.      SSI#08
      23.      SYSCTL#03
      24.      SYSCTL#18
      25.      SYSCTL#24
      26.      USB#04
      27.      WDT#08
    6. 1.6 附录 1:
    7. 1.7 附录 2:
  3. 2商标
  4. 3修订历史记录

EPI#01

使用 EPI 模块中的代码地址空间时,数据的读取可能损坏

说明

使用 EPI 地址映射 (EPIADDRMAP) 中的 ECSZ 和 ECADR 字段来指定地址 0x1000.0000 处的外部代码地址空间以用于 EPI 模块。不过,使用该地址空间时,数据读取可能会损坏。

权变措施

无法从 0x1000.0000 地址空间执行代码。可以改用 0x6000.0000 和 0x8000.0000 处的 EPI 地址空间。

此外,从映射到 0x1000.0000 处代码地址空间的 EPI 存储器中读取数据时,应根据读操作的数据大小,将通过指针读取的直接 EPI 存储器替换为调用 EPIWorkaroundWordRead()、EPIWorkaroundHWordRead() 或 EPIWorkaroundByteRead() 函数。同样,在写入 EPI 代码地址空间时,将直接写入替换为调用 EPIWorkaroundWordWrite()、EPIWorkaroundHWordWrite() 或 EPIWorkaroundByteWrite() 函数。这些 API 是新的,可以在 节 1.7 中找到。对于 Keil、IAR、GCC 和 Code Bench,这些函数在 driverlib 文件夹中的 epi.h 文件中定义为内联函数。对于不支持此结构的 CCS,应该将它们添加到名为 epi_workaround_ccs.s 的 \driverlib 目录中的新文件中,并且此文件应添加到项目中。请注意,节 1.7 中提到的新 DriverLib API 和 CCS 文件均包含在 SimpleLink MSP432 SDK 中。