ZHCZ038A October   2017  – June 2025 MSP432E401Y , MSP432E411Y

 

  1.   1
  2. 1MSP432E4 SimpleLink™ 微控制器
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 器件命名规则
    3. 1.3 器件标识
    4. 1.4 勘误表概述
    5. 1.5 勘误说明
      1.      ADC#13
      2.      ADC#14
      3.      EPI#01
      4.      GPIO#09
      5.      GPTM#09
      6.      GPTM#15
      7.      HIB#10
      8.      HIB#16
      9.      HIB#18
      10.      HIB#19
      11.      MEM#07
      12.      MEM#15
      13.      MEM#16
      14.      PWM#04
      15.      PWM#05
      16.      PWM#06
      17.      QEI#01
      18.      SSI#03
      19.      SSI#05
      20.      SSI#06
      21.      SSI#07
      22.      SSI#08
      23.      SYSCTL#03
      24.      SYSCTL#18
      25.      SYSCTL#24
      26.      USB#04
      27.      WDT#08
    6. 1.6 附录 1:
    7. 1.7 附录 2:
  3. 2商标
  4. 3修订历史记录

器件命名规则

为了指明产品开发周期所处的阶段,TI 为所有 MSP432™ MCU 器件和支持工具的器件型号分配了前缀。每个 MSP432 MCU 商用系列产品都具有以下两个前缀之一:MSP 或 XMS(例如 MSP432E411Y)。每个支持工具都具有以下两个前缀中的其中一个:MSP 和 MSPX。这些前缀代表了产品从工程原型(其中 XMS 适用于器件,而 MSPX 适用于工具)直到完全合格的生产器件和工具(其中 MSP 适用于器件和工具)的产品开发演变阶段。

器件开发进化流程:

XMS — 实验器件,不一定代表最终器件的电气规格

MSP — 完全合格的生产器件

支持工具开发演变流程:

MSPX — 尚未完成 TI 内部合格性测试的开发支持工具

MSP — 完全合格的开发支持产品。

XMS 器件和 MSPX 器件开发支持工具在供货时附带如下免责条款:

“开发中的产品用于内部评估用途。”

MSP 器件和 MSP 开发支持工具的特征已得到充分体现,并且器件的质量和可靠性已得到充分证明。TI 的标准保修证书对该器件适用。

预测显示原型器件 (XMS) 的故障率大于标准生产器件。由于这些器件的预计最终使用故障率尚不确定,德州仪器 (TI) 建议不要将它们用于任何生产系统。请仅使用合格的生产器件。