ZHCZ035C November   2023  – July 2025 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1使用说明和公告模型
  4. 2器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 2.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2324
      2.      i2488
    2. 2.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2189
      2.      i2310
      3.      i2374
      4.      i2311
      5.      i2345
      6.      i2351
      7.      i2352
      8.      i2353
      9.      i2354
      10.      i2356
      11.      i2357
      12.      i2358
      13.      i2359
      14.      i2383
      15.      i2392
      16.      i2393
      17.      i2394
      18.      i2401
      19.      i2404
      20.      i2405
      21.      i2426
      22.      i2427
      23.      i2428
      24.      i2433
      25.      i2438
      26.      i2439
      27.      i2485
      28.      i2486
  5. 3商标
  6. 4修订历史记录

使用说明和公告模型

表 1-1 列出了所有使用说明和适用的器件修订版本。表 1-2 列出了所有公告、受影响的模块以及适用的器件修订版本。

表 1-1 使用说明汇总表
模块 说明 受影响的器件修订版本
AM263Px
1.0
时钟 i2324 — GCM 和 GCD 状态信号之间不存在同步器
时钟 i2488 — 时钟:用于精确 50-50 占空比时钟的 PLL 配置
表 1-2 公告汇总表
模块 说明 受影响的器件修订版本
AM263Px
1.0
CONTROLSS i2352 — CONTROLSS-SDFM:动态更改阈值设置(LLT、HLT)、滤波器类型或 COSR 设置将触发虚假比较器事件
CONTROLSS i2353 — CONTROLSS-SDFM:动态更改数据滤波器设置(例如滤波器类型或 DOSR)将触发虚假数据响应事件
CONTROLSS i2354 — CONTROLSS-SDFM:在三个 SD 调制器时钟周期内对 SDCPARMx 寄存器位字段 CEVT1SEL、CEVT2SEL 和 HZEN 进行两次背对背写入可能会损坏 SDFM 状态机,从而导致虚假比较器事件
CONTROLSS i2356 — CONTROLSS-ADC:如果未设置 INTxCONT(继续中断模式),中断可能会停止
CONTROLSS i2357 — CONTROLSS-ePWM:如果跳闸在消隐窗口结束时保持活动状态,则可能会发生 ePWM 干扰
CONTROLSS i2358 — CONTROLSS-ePWM:在消隐开始后的前 3 个周期内,消隐窗口不会过滤跳闸事件
CONTROLSS i2359 — CONTROLSS-CMPSS:当 DACSOURCE 设为 0 或重新配置为 1 时,预分频器计数器的行为与规范不同
CONTROLSS i2405 — CONTROLSS:竞争条件 OUTPUT_XBAR 和 PWM_XBAR 导致事件丢失
CPSW i2345 — CPSW:如果 CPDMA 提取跨越存储器组的数据包,则会发生以太网数据包损坏
CPSW i2401 — CPSW:主机时间戳导致 CPSW 端口锁定
CPSW i2438 — CPSW:使用 VLAN 添加/移除生成主机到以太网校验和
CPSW i2439 — CPSW:主机到以太网时间戳精度问题
UART i2310 — USART:错误地触发超时中断
UART i2311 USART 虚假 DMA 中断 — USART:虚假 DMA 中断
MBOX i2404 — MBOX:邮箱寄存器中的竞争条件导致事件丢失
ROM i2426 — 对于支持扩展操作码的闪存,ROM 不支持 OSPI 8D 引导模式
RAM SEC i2427 — RAM SEC 可能会导致虚假的 RAM 写入,从而导致 L2 和 MBOX 存储器损坏
DTHE i2428 — DTHE 中的 AES 在 GCM 加密结束时为 data_in 生成额外的 dma 请求
SOC CONTROL i2394 — 中断和错误聚合器捕获寄存器中的竞争条件导致事件丢失
SOC CONTROL i2392 — mem-init 捕获寄存器中的竞争条件导致事件丢失
总线安全 i2393 — BUS_SAFETY_ERR 寄存器中未记录检测到的故障的粒度错误状态
OSPI i2383 — OSPI:PHY DDR 模式不支持 2 字节地址
OSPI i2351 — OSPI:直接访问控制器 (DAC) 不支持带 NAND 闪存的连续读取模式
OSPI i2189 — OSPI:控制器 PHY 调优算法
PBIST i2374 — PBIST:如果 R5SS_CORE_CLK 的时钟频率与 R5FSS_CLK_SELECTED 频率不同,则 PBIST 失败
ICSS i2433 — ICSS:读取 LSW 时,读取 64 位 IEP 计时器没有锁定 MSW 逻辑
旋转变压器 i2486 — 旋转变压器:由于反正切查找表中的偏移问题,可能会出现角度误差和速度纹波
TMU i2485 — TMU:写入 TMU 寄存器时 R5SS0_CORE1 和 R5SS1_CORE1 上的 TCM 存储器损坏