ZHCZ035C November   2023  – July 2025 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1使用说明和公告模型
  4. 2器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 2.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2324
      2.      i2488
    2. 2.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2189
      2.      i2310
      3.      i2374
      4.      i2311
      5.      i2345
      6.      i2351
      7.      i2352
      8.      i2353
      9.      i2354
      10.      i2356
      11.      i2357
      12.      i2358
      13.      i2359
      14.      i2383
      15.      i2392
      16.      i2393
      17.      i2394
      18.      i2401
      19.      i2404
      20.      i2405
      21.      i2426
      22.      i2427
      23.      i2428
      24.      i2433
      25.      i2438
      26.      i2439
      27.      i2485
      28.      i2486
  5. 3商标
  6. 4修订历史记录

i2393

BUS_SAFETY_ERR 寄存器中未记录检测到的故障的粒度错误状态

详细信息:

未在 MSS_CRTL:*_BUS_SAFETY_ERR 寄存器的 COMP_CHECK 和 COMP_ERR 字段中正确记录检测到的故障的粒度错误状态。

错误信号 err_comp 和 err_comp_signals 用于检测诊断电路上的任何故障。这两个信号的 AND 输出用于报告故障。但是,它们在时钟的不同边沿进行采样,导致生成的错误信号丢失,因此不会记录在 MSS_CTRL MMR 中。

有两种可能的情况:

情况 1:对数寄存器具有非零值

此处正确捕获了细化日志,并可对给定的故障执行相应操作。

情况 2:日志寄存器全部为零

此处未正确捕获粒度日志,可能受影响的实体是 R5F 和 L2 存储器。

AM263Px 图 2-1

权变措施:

无权变措施。

由于未记录粒度错误状态,因此总线安全故障仅作为聚合的错误事件进行检测,并且无法正确捕获诊断信息的粒度。

情况 1:在正确捕获日志的情况下,可以使用日志结果来采取适当的操作。

情况 2:如果未正确捕获日志,则 a) 诊断不需要执行任何操作;b) 如果应用程序中实际发生故障,则应使用 WarmResetn。