ZHCZ035C November   2023  – July 2025 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1使用说明和公告模型
  4. 2器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 2.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2324
      2.      i2488
    2. 2.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2189
      2.      i2310
      3.      i2374
      4.      i2311
      5.      i2345
      6.      i2351
      7.      i2352
      8.      i2353
      9.      i2354
      10.      i2356
      11.      i2357
      12.      i2358
      13.      i2359
      14.      i2383
      15.      i2392
      16.      i2393
      17.      i2394
      18.      i2401
      19.      i2404
      20.      i2405
      21.      i2426
      22.      i2427
      23.      i2428
      24.      i2433
      25.      i2438
      26.      i2439
      27.      i2485
      28.      i2486
  5. 3商标
  6. 4修订历史记录

i2428

DTHE 中的 AES 在 GCM 加密结束时为 data_in 生成额外的 dma 请求

详细信息:

AES 引擎在加密的 GCM 密码模式结束时为数据输入生成一个额外的 DMA 请求。此问题仅适用于使用 AES-GCM 模式的加密,而不适用于 AES-GCM 解密或任何其他分组密码模式(例如 CBC)。

在几个周期之后,额外的 DMA 请求会自行离开(置为无效),而没有向其写入任何数据。

根据系统中 DMA 设置为 AES-GCM 模式的方式,数据包传输结束时的额外 DMA 请求可能会导致下一个数据包发生意外数据传输。

权变措施: