ZHCY174A February 2018 – February 2019
如前所述,为了实现 CO2 减排目标,设计人员亟需实现更高的系统效率、更长的使用寿命和更紧凑的解决方案。遗憾的是,MOSFET 和 IGBT 已接近其理论极限。目前用于高压 (>650V)/大功率应用的 IGBT 在超过 1kV 的电压下已达到其绝对极限。
SiC FET 作为一种颠覆性材料问世,它具有比硅出色的材料特性,包括低导通电阻、高热导率、高击穿电压和高饱和速度,如表 1 所示。
属性 | 定义 | Si | SiC-4H |
EG (eV) | 带隙能量 | 1.12 | 3.26 |
EBR (MV/cm) | 临界电场击穿电压 | 0.3 | 3.0 |
vs (x107cm/s) | 饱和速度 | 1.0 | 2.2 |
µ (cm2/V.s) | 电子迁移率 | 1400 | 900 |
λ (W/cm.K) | 热导率 | 1.3 | 3.7 |
SiC 的击穿电压比硅高 10 倍,因此其导通电阻比硅
更低,从而可实现高电压运行和低传导损耗。SiC 的带隙能量是硅的三倍,因此系统能够在更高的结温下运行。硅基功率器件在 150°C 的结温 (Tj) 下运行,相比之下,SiC 的 Tj 更高(大于 200°C),因此可在环境温度达到 175°C 或更高的环境中运行。例如,HEV 引擎盖下方的功率转换器就是在这种环境下工作的。
SiC 的高饱和速度和电子迁移率降低了开关损耗,并提高了系统工作频率。反过来,这些优势可减少无源元件数量,从而减少系统的尺寸和重量。SiC 的热导率是硅的三倍,可降低系统的冷却需求。
所有这些特性都有助于实现高能效、稳健且紧凑的系统。图 2 所示为 SiC 的材料特性值及其相应的系统优势。
在汽车应用方面,紧凑的系统能够更轻松地将电力电子设备集成到牵引电机中,从而减小 HEV/EV 的整体重量和尺寸。加之更高的效率和稳健的特性,这可以显著
增加行驶里程数,从而帮助消费者节约更多能源。