ZHCY174A February 2018 – February 2019
为满足 CO2 减排要求,具有高功率密度、可靠且紧凑的解决方案
成为牵引逆变器、车载充电器、光伏逆变器和电机驱动器等大功率应用的一种趋势。SiC 作为一种颠覆性材料问世,它具有比硅出色的材料特性,包括低导通电阻、高热导率、高击穿电压和高饱和速度。SiC FET 栅极驱动器的独特性使其成为 SiC 生态系统中的关键元件,鉴于其具有高电压和高功率水平,它在保护 HMI 和智能系统方面非常重要。因此,隔离式栅极驱动器成为 SiC 栅极驱动器的标准。
TI 为开关管提供多种 SiC 隔离式栅极驱动器,包括 UCC217xx、UCC21521C、UCC53xx 和 ISO545x/585x 系列。