ZHCY144A october 2020 – october 2020 BQ79600-Q1 , BQ79606A-Q1 , BQ79616-Q1 , CC2642R-Q1
要对电动汽车高压电池包提供安全、可靠的低成本解决方案,需要采用高标准的通信协议来承受高噪声环境,并使系统能够灵活改变电池包中的电芯模块配置。BQ7961x-Q1 系列产品可支持系统根据需要采用有线或无线通信。
利用以下其他资源,简化您的有线或无线 BMS 设计: