ZHCY071B June 2016 – February 2019 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP4710 , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3439 , DLPC6401
以前,投影技术是家庭影院系统的核心。但是,智能家居提供了更多机会,让投影技术能够用于全新应用场景。
智能家居产品可通过美学设计与家居装饰和陈设相得益彰。满足智能家居所有者和居住者品味、风格和文化的产品概念可能有多种,这方面的例子有很多,比如带有嵌入式投影仪的灯泡(适合通用灯座),或者作为轨道灯一部分的投影仪。
图 2 DLP 投影改善了生活方式此类基于投影的照明产品可打造多种富有趣味的应用场景(图 2):
包含投影显示功能的智能家居应用开发人员可通过创新,向市场推出新型、实用而有趣的产品。
超短距投影显示(图 3)可提供“按需”交互式控制面板,用于监控和配置智能家居功能和设备。基于投影的面板可重新配置且具有自适应特性。
* 超短距投影显示可在近距离提供大图像(例如:在 3-5 英寸距离内提供 15 英寸宽显示)。
将投影设备集成到家庭监控产品中能够改变这种设备的使用方式。基于按需显示的人机界面可增强这些设备的可用性和有效性。
图 3 “按需”投影面板
图 4 气候控制系统状态和警报智能厨房或互联厨房是一个快速增长的新兴类别。业界已经宣布了几种使用投影技术在烹饪表面或厨房台面上产生交互式显示的产品概念。食谱参考就是一个例子,其中提供了份量计算和在线食材指南(图 5)。
图 5 在厨房中同样,其他厨房或家用电器也可从投影功能中受益。
图 6 洗碗机