ZHCY071B June 2016 – February 2019 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP4710 , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3439 , DLPC6401
德州仪器 (TI) 提供不同尺寸和分辨率的 DLP 投影芯片,可适应不同的显示尺寸、亮度要求和像素密度(分辨率)。表 2 所示为可用的 DLP 芯片组。每个 DMD 都需要匹配的控制芯片和电源管理 IC (PMIC) 来完善芯片组。
| DMD 器件型号 | DLP2000 | DLP2010 | DLP230GP | DLP230KP | DLP230NP | DLP3010 | DLP3310 | DLP4710 |
|
微镜阵列对角线尺寸(英寸) |
0.20” | 0.21” | 0.23” | 0.23” | 0.23” | 0.31” | 0.33” | 0.47” |
| 显示分辨率 | 640x360 nHD | 854x480 WVGA | 960x540 qHD | 1280x720 720p | 1920x1080 1080p | 1280x720 720p | 1920x1080 1080p | 1920x1080 1080p |
| 微镜间距 | 7.6μm | 5.4μm | 5.4μm | 5.4μm | 5.4μm | 5.4μm | 5.4μm | 5.4μm |
| 微镜方向 | 方波 | 方波 | 方波 | 方波 | 方波 | 方波 | 方波 | 方波 |
|
典型亮度(流明) |
高达 50 | 高达 150 | 高达 200 | 高达 200 | 高达 200 | 高达 300 | 高达 400 | 高达 1500 |
| 典型图像对角线尺寸 | 高达 30” | 高达 50” | 高达 60” | 高达 60” | 高达 60” | 高达 80” | 高达 80” | 高达 140” |
| 典型照明功耗 | 1-3W | 1-10W | 1-10W | 1-10W | 1-10W | 1-20W | 10-30W | 20-120W |
| 光学模块是否在量产阶段 | 是 | 是 | 即将推出 | 是 | 即将推出 | 是 | 是 | 是 |
| 控制器 GPN | DLPC2607 | DLPC3432 | DLPC3434 | DLPC3436 | DLPC3437 需要 2 个 | DLPC3439需要 2 个 | ||
| 帧刷新率 | 高达 60Hz | 高达 240Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60Hz | 高达 120Hz | 高达 60Hz | 高达 60Hz |
|
DLP IntelliBright™ 算法* |
— | • | • | • | • | • | • | • |
|
梯形校正(1D 垂直) |
— | • | • | • | • | • | • | — |
| 评估模块 (EVM) | 在 TI.com 上订购 | 在 TI.com 上订购 | — | — | — | 在 TI.com 上订购 | 在 TI.com 上订购 | 在 TI.com 上订购 |
| TI 参考设计 | TIDA-01473 | TIDA-00325 | TIDA-080002 | — | — | TIDA-01571 | TIDA-080000 | TIDA-01226 |
| PMIC GPN | ||||||||
| DLPA1000(高达 1A) | • | — | — | — | — | — | — | — |
| {110}DLPA2000{111}(高达 750mA) | — | • | • | • | • | • | — | — |
| DLPA2005(高达 2.4A) | — | • | • | • | • | • | — | — |
| DLPA3000(高达 6A) | — | • | • | • | • | • | • | • |
| DLPA3005(高达 16A) | — | — | — | — | — | — | — | • |