ZHCY071B June 2016 – February 2019 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP4710 , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3439 , DLPC6401
德州仪器 (TI) 的 DLP Pico 技术是一种利用数字微镜器件 (DMD) 来调制光的微机电系统 (MEMS) 技术。DMD 上的每个微镜代表屏幕上的一个像素(图 1),并可单独控制,通过与色彩时序光源配合,可产生炫丽的显示效果。TI DLP 技术造就了全球范围内的多种显示产品,从数字电影放映机到平板电脑和智能手机内的投影,不一而足。TI 的 DLP Pico 芯片组非常适合任何要求小尺寸、低功耗、高分辨率和高亮度的显示系统。
图 1 数字微镜器件 (DMD)