ZHCY071B June   2016  – February 2019 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP4710 , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3439 , DLPC6401

 

  1. 1 1
  2. 2 引言
  3. 3 什么是 DLP Pico 技术?
  4. 4 智能家居的技术趋势
  5. 5 投影技术在智能家居中的作用
  6. 6 为何选择 DLP 技术?
  7. 7 智能家居的系统和电子注意事项
  8. 8 智能家居的独特要求
  9. 9 设计注意事项
  10. 10增值特性
  11. 11适用于智能家居应用的 DLP 芯片组
  12. 12后续步骤
  13. 13重要声明

智能家居的技术趋势

智能家居的概念正在改变家用电器、舒适性和环境、监控和安防、能源使用、娱乐、照明和美感增强等领域,居民可以针对每日/每周计划、能源使用(包括季节性和当前天气)、一天中的时间和安防需求来优化家居生活。娱乐、信息、照明和美学要素也通过新功能得到扩展和丰富。人们能够在全球任何地方远程监控家居设备功能。特别是老年人和残疾人,通过更轻松地管理日常任务和增强的非侵入式监控和提醒功能,他们可从智能家居中受益。

值得注意的是,智能家居应用增长和受追捧的主要驱动因素因地区而异。在欧洲,能效和家居舒适度是主要驱动因素。在北美洲,人们更看重实用性、舒适度和安全性。日本的智能家居应用通过约定的增强功能可实现安全和有保障的居住环境,同时还具有针对老年人群的分散式监控功能。在世界其他地方,智能家居概念有助于弥合从基础设施开发不足或落后到未来智慧家居的鸿沟。印度的“智慧城市”计划就是这方面的一个示例。

在全球范围内,似乎有多个商业组织和政府实体正在推动智能家居革命。早期阶段主要以能源管理为重点,如今,开发这类应用时还会考虑安全性、实用性和舒适性。

多个领域的技术进展为智能家居概念和应用的普及提供了动力。全球连通性使“物联网”(IoT) 成为这些智能家居应用必不可少的组成部分,并为智能家居的发展奠定了基础。照这一趋势发展下去,投影技术将使智能家居设备更易于使用并提高了其有效性。