ZHCY071B June   2016  – February 2019 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP4710 , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3439 , DLPC6401

 

  1. 1 1
  2. 2 引言
  3. 3 什么是 DLP Pico 技术?
  4. 4 智能家居的技术趋势
  5. 5 投影技术在智能家居中的作用
  6. 6 为何选择 DLP 技术?
  7. 7 智能家居的系统和电子注意事项
  8. 8 智能家居的独特要求
  9. 9 设计注意事项
  10. 10增值特性
  11. 11适用于智能家居应用的 DLP 芯片组
  12. 12后续步骤
  13. 13重要声明

为何选择 DLP 技术?

特性 设计优点
卓越的图像质量
  • 高对比度和色域打造出生动鲜明的图像
  • 影院级图像;高填充系数 (>90%)
灵活性和可扩展性
  • 具有短距和超短距功能,可呈现任何尺寸的图像,适用于任何表面,可提供任意分辨率
  • 紧凑的小型光学引擎可集成到各种电器中,而不影响尺寸和美观性。
  • 几乎可呈现任何形状
高光学效率 • 通过低功耗实现高亮度系统和产热级少的设计 • 紧凑的小型光学引擎
生态系统 • 广泛的供应链,第三方光学模块和系统集成商
GUID-20210426-CA0I-LPVR-RZ8D-FMQWTZZDJTRD-low.png图 7 典型 DLP Pico 显示系统的方框图