ZHCUDK4 November 2025
AWR2188EVM 集成 SW1_1 和 SW1_2 两个开关,分别用于配置初级和次级雷达控制路径。对于 DCA2000EVM 的典型运行情况,需将 SW1_1 和 SW1_2 均置于 OFF 位置。
|
参考 |
用途 |
注释 |
图像 |
|---|---|---|---|
SW1_1.1 | RS232、PMIC_CLKOUT 和 MCU_CLKOUT 多路复用器 | 置于 OFF 位置可启用 MSS_RS232、MSS_UARTB_TX 和 BSS_UARTA_TX 信号路径。置于 ON 位置可启用 MSS_UARTB、BSS_UARTA、PMIC_CLKOUT 和 MCU_CLKOUT 信号路径。 | ![]() |
| SW1_1.2 | MSS 和 BSS UART | 置于 OFF 位置可将 MSS_UARTA、MSS_UARTB_TX 和 BSS_UARTA_TX 信号传递至初级雷达连接器 (J18)。置于 ON 位置可将 MSS_UARTA、MSS_UARTB_TX 和 BSS_UARTA_TX 信号传递至板载 FTDI 和 XDS110。 | |
| SW1_1.3 | MSS_RS232 和 MSS_UARTA | 置于 OFF 位置可将 RS232 信号传递至初级雷达连接器 (J18)。置于 ON 位置可将 MSS_UARTA 信号传递至多路复用器 U12 输入端(由 SW1_1.2 控制)。 | |
| SW1_1.4 | JTAG | 置于 OFF 位置可将 JTAG 连接至初级雷达连接器 (J18)。置于 ON 位置可将 JTAG 连接至板载 XDS110。 | |
| SW1_1.5 | MSS_McSPIA | 置于 OFF 位置可将 MSS_McSPIA 接口连接至初级雷达连接器 (J18)。置于 ON 位置可将 MSS_McSPIA 接口连接至板载 FTDI。 | |
| SW1_1.6 | MSS_I2C | 置于 OFF 位置可将 MSS_I2C 接口连接至初级雷达连接器 (J18)。置于 ON 位置可将 MSS_I2C 接口连接至板载 FTDI。 | |
| SW1_1.7 | SOP | 置于 OFF 位置可将 SOP 接口连接至初级雷达连接器 (J18)。置于 ON 位置可将 SOP 接口连接至板载 FTDI。 | |
| SW1_1.8 | SPI/I2C 选择 | 置于 OFF 位置以进入 SPI 模式。置于 ON 位置以进入 I2C 模式。 |
参考 | 用途 | 注释 | 图像 |
SW1_2.1 | RS232、PMIC_CLKOUT 和 MCU_CLKOUT 多路复用器 | 置于 OFF 位置可启用 MSS_RS232、MSS_UARTB_TX 和 BSS_UARTA_TX 信号路径。置于 ON 位置可启用 MSS_UARTB、BSS_UARTA、PMIC_CLKOUT 和 MCU_CLKOUT 信号路径。 | ![]() |
| SW1_2.2 | MSS 和 BSS UART | 置于 OFF 位置可将 MSS_UARTA、MSS_UARTB_TX 和 BSS_UARTA_TX 信号传递至初级雷达连接器 (J18)。置于 ON 位置可将 MSS_UARTA、MSS_UARTB_TX 和 BSS_UARTA_TX 信号传递至板载 FTDI 和 XDS110。 | |
| SW1_2.3 | MSS_RS232 和 MSS_UARTA | 置于 OFF 位置可将 RS232 信号传递至初级雷达连接器 (J18)。置于 ON 位置可将 MSS_UARTA 信号传递至多路复用器 U12 输入端(由 SW1_1.2 控制)。 | |
| SW1_2.4 | JTAG | 置于 OFF 位置可将 JTAG 连接至初级雷达连接器 (J18)。置于 ON 位置可将 JTAG 连接至板载 XDS110。 | |
| SW1_2.5 | MSS_McSPIA | 置于 OFF 位置可将 MSS_McSPIA 接口连接至初级雷达连接器 (J18)。置于 ON 位置可将 MSS_McSPIA 接口连接至板载 FTDI。 | |
| SW1_2.6 | MSS_I2C | 置于 OFF 位置可将 MSS_I2C 接口连接至初级雷达连接器 (J18)。置于 ON 位置可将 MSS_I2C 接口连接至板载 FTDI。 | |
| SW1_2.7 | SOP | 置于 OFF 位置可将 SOP 接口连接至初级雷达连接器 (J18)。置于 ON 位置可将 SOP 接口连接至板载 FTDI。 | |
| SW1_2.8 | SPI/I2C 选择 | 置于 OFF 位置以进入 SPI 模式。置于 ON 位置以进入 I2C 模式。 |