ZHCUDK4 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 PCB 处理建议
    3. 2.3 电源连接
    4. 2.4 连接器
      1. 2.4.1 初级雷达连接器 (J18)
      2. 2.4.2 次级雷达连接器 (J23)
      3. 2.4.3 USB 连接器(J16_1、J17_1、J16_2、J17_2)
      4. 2.4.4 调试连接器(J6_1、J6_2)
    5. 2.5 天线
    6. 2.6 PC 连接
    7. 2.7 跳线、开关和 LED
      1. 2.7.1 开关(SW1_1、SW1_2)
      2. 2.7.2 跳线
      3. 2.7.3 LED
    8. 2.8 按钮(SW2、SW3)
  8. 3工具与软件
  9. 4硬件设计文件
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

跳线

可以根据 SOP [4:0] 线的状态,将 AWR2188EVM 设置为在不同的模式下运行。只有在 AWR2188 器件启动过程中,才会对这些线路进行检测。本部分旨在介绍器件的状态。闭合跳线表示进入 AWR2188 器件的 SOP 信号的状态“1”,断开跳线表示状态“0”。

注:

也可通过 FTDI 控制 SOP[3:0] 引脚。在这种情况下,FTDI 设置将覆盖跳线设置。

参考

用途

注释

图像

J3(SOP2)、J4 (SOP1)、J5 (SOP0)

SOP[2:0]

  • 101(SOP 模式 5)= 刷写模式

  • 001(SOP 模式 4)= 功能模式

  • 000(SOP 模式 3)= 保留

  • 011(SOP 模式 2)= 开发模式

  • 010(SOP 模式 1)= 保留

AWR2188EVM

J7(SOP3)

SOP[3]

  • 0 = 单芯片模式

  • 1 = 级联模式

此外,SOP4 信号根据以下配置定义 XTAL 时钟输入。

  • 装上 R51,移除 R52(默认)= 50MHz XTAL 模式

  • 装上 R52,移除 R51 = 40MHz XTAL 模式