ZHCUDK4 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 PCB 处理建议
    3. 2.3 电源连接
    4. 2.4 连接器
      1. 2.4.1 初级雷达连接器 (J18)
      2. 2.4.2 次级雷达连接器 (J23)
      3. 2.4.3 USB 连接器(J16_1、J17_1、J16_2、J17_2)
      4. 2.4.4 调试连接器(J6_1、J6_2)
    5. 2.5 天线
    6. 2.6 PC 连接
    7. 2.7 跳线、开关和 LED
      1. 2.7.1 开关(SW1_1、SW1_2)
      2. 2.7.2 跳线
      3. 2.7.3 LED
    8. 2.8 按钮(SW2、SW3)
  8. 3工具与软件
  9. 4硬件设计文件
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

规格

AWR2188 是一款 FMCW 收发器,其主要规格如下。

表 1-1 主要系统规格

参数

规格

FMCW 收发器

集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC

带宽

工作频率范围为 76-81GHz,具有高达 4.5GHz 的连续线性调频脉冲带宽

发送器数量(每个器件)

8

接收器数量(每个器件)

8

TX 功率

13.5dBm

噪声系数

11dB

相位噪声(1MHz 时)

-96dBc/Hz(76GHz 至 81GHz)