ZHCUDK4 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 PCB 处理建议
    3. 2.3 电源连接
    4. 2.4 连接器
      1. 2.4.1 初级雷达连接器 (J18)
      2. 2.4.2 次级雷达连接器 (J23)
      3. 2.4.3 USB 连接器(J16_1、J17_1、J16_2、J17_2)
      4. 2.4.4 调试连接器(J6_1、J6_2)
    5. 2.5 天线
    6. 2.6 PC 连接
    7. 2.7 跳线、开关和 LED
      1. 2.7.1 开关(SW1_1、SW1_2)
      2. 2.7.2 跳线
      3. 2.7.3 LED
    8. 2.8 按钮(SW2、SW3)
  8. 3工具与软件
  9. 4硬件设计文件
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

器件信息

AWR2188 器件是一款能够在 76GHz 至 81GHz 频带内运行的集成式 FMCW 收发器。该器件采用非常小的外形尺寸实现了出色的集成度。

AWR2188 器件是一种自包含 FMCW 收发器单芯片器件,简化了汽车雷达传感器在 76GHz 至 81GHz 频带范围内的实施。该器件基于 TI 低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,从而实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 8TX、8RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台器件进行提供,该包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南以及用户文档。