ZHCUDI8 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
      1. 2.3.1 隔离跳线块
      2. 2.3.2 应用(反向通道)UART
    4. 2.4 测量 MSPM0L2117 的电流消耗
    5. 2.5 时钟
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
    7. 2.7 液晶显示器 (LCD)
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容

电源要求

LP-MSPM0L2117 只需插入 USB 并组装调试器跳线块即可为器件供电。借助板载 LDO,5V USB 电源通过 500mA 电源转换为 3.3V。也可以通过外部电源使用 3.3V 或 5V 接头为 LaunchPad™ 供电。3.3V 轨上的电压不能超过 3.3V,5V 轨上的电压不能超过 5V。

图 2-2 展示了 LP-MSPM0L2117 上的电源连接。

LP-MSPM0L2117 LP-MSPM0L2117 电源连接图 2-2 LP-MSPM0L2117 电源连接