ZHCUDI8 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
      1. 2.3.1 隔离跳线块
      2. 2.3.2 应用(反向通道)UART
    4. 2.4 测量 MSPM0L2117 的电流消耗
    5. 2.5 时钟
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
    7. 2.7 液晶显示器 (LCD)
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容

硬件概述

LP-MSPM0L2117 LP-MSPM0L2117 跳线和连接器图图 2-1 LP-MSPM0L2117 跳线和连接器图

LP-MSPM0L2117 具有许多硬件特性,允许用户完全访问 MSPM0L2117 引脚,同时仍提供板载连接以方便使用。分流连接为用户提供了一种轻松更改 LaunchPad™ 配置的方法。图 2-1 展示了这些分流器的位置。表 2-1 描述了每个分流器的连接。

表 2-1 跳线信息
跳线说明默认设置连接的信号
J12漏极开路 I/O 上拉右侧和中间连接PA0:4.7k 上拉电阻器连接到 5V 或 2.2k 上拉电阻器连接到 3.3V,具体取决于设置
J13漏极开路 I/O 上拉右侧和中间连接PA1:4.7kΩ 上拉电阻器连接到 5V 或 2.2kΩ 上拉电阻器连接到 3.3V,具体取决于设置
J2红色 LED 连接 (LED3)已组装通过 LED 和 470Ω 电阻器连接到 PA0 的 3.3V 电压
J4RGB 蓝色连接已组装PA23 经过 220Ω 电阻器并将 LED 接地
J5RGB 红色连接已组装PB10 经过 220Ω 电阻器并将 LED 接地
J6RGB 绿色连接已组装PB9 经过 220Ω 电阻器并将 LED 接地
J1BSL 按钮已组装PA18:47kΩ 下拉电阻器,开关上拉至 3.3V