ZHCUDI8 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
      1. 2.3.1 隔离跳线块
      2. 2.3.2 应用(反向通道)UART
    4. 2.4 测量 MSPM0L2117 的电流消耗
    5. 2.5 时钟
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
    7. 2.7 液晶显示器 (LCD)
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容

简介

MSPM0L2117 是一款 32 位 Arm® Cortex®-M0+ CPU,具有 LCD 控制器和增强的安全特性。该器件可用于各种任务,从具有 64 引脚的简单通用 MCU 到采用单相电子计量的完整应用级任务。开始使用 MSPM0L2117 的最简单方法是使用 LP-MSPM0L2117 LaunchPad™。该 LaunchPad 具有加载代码、调试和原型设计所需的所有开箱即用功能。

40 引脚 BoosterPack™ 插件模块接头简化了快速原型设计,支持市面上的多种 BoosterPack 插件模块。用户可以快速添加无线连接、图形显示、环境检测等功能。用户还可以设计自己的 BoosterPack 插件模块,或者从 TI 和第三方开发商已提供的众多插件模块中进行选择。

为使原型设计更加轻松,TI 提供了 MSPM0 软件开发套件 (SDK),该套件包含各种用于演示如何使用内部外设的代码示例。

还提供了免费的软件开发工具,例如 TI 的 Code Composer Studio™ IDE。我们还支持第三方 IDE,例如 IAR Embedded Workbench® 和 Arm® Kiel® μVision® IDE。在与 LP-MSPM0L2117 LaunchPad 开发套件配套使用时,Code Composer Studio IDE 支持 EnergyTrace™ 技术。有关 LaunchPad 开发套件、配套 BoosterPack 插件模块和可用资源的更多信息,请访问 TI LaunchPad™ 开发套件门户。要快速入门并了解 MSPM0 软件开发套件 (SDK) 中的可用资源,请访问 TI 开发人员专区。MSPM0 MCU 还有各种在线配套资料、MSPM0 Academy 培训,以及通过 TI E2E™ 支持论坛提供的在线支持。