ZHCUDI8 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
      1. 2.3.1 隔离跳线块
      2. 2.3.2 应用(反向通道)UART
    4. 2.4 测量 MSPM0L2117 的电流消耗
    5. 2.5 时钟
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
    7. 2.7 液晶显示器 (LCD)
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容

规格

LP-MSPM0L2117 旨在与运行 Mac® (CCS) 的 PC、Linux® 或 Code Composer Studio™ 工作站配合使用。CCS 可以作为独立版本在工作站上运行,也可通过 Web (CCS Cloud) 访问,无需安装软件。此外,LP-MSPM0L2117 附带一个已加载的示例,可以通过 GUI 进行控制。请参阅下面的开箱即用说明。

该器件可以由内置 USB 电源以外的电源供电。此特性允许用户放弃 PC 连接。可直接供电或将电源施加到 3.3V 电源轨。使用外部电源时,不要超过 3.3V。利用板载 Arm® 10 引脚连接器,可以使用单独的 XDS110 外部调试器从外部完成编程。