ZHCUDI8 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
      1. 2.3.1 隔离跳线块
      2. 2.3.2 应用(反向通道)UART
    4. 2.4 测量 MSPM0L2117 的电流消耗
    5. 2.5 时钟
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
    7. 2.7 液晶显示器 (LCD)
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容

说明

LP-MSPM0L2117 LaunchPad™ 开发套件是适用于 MSPM0L2117 微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块。LaunchPad 套件包含 MSPM0L211x 和 MSPM0L112x 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和 EnergyTrace™ 技术的板载调试探针。该板还具有多个板载按钮、多个 LED、一个 RGB LED 和一个 LCD 面板。

MSPM0L2117 是一款 32 位 Arm® Cortex® M0+ CPU,频率高达 32MHz。该器件具有 128KB 闪存和 12KB SRAM。该器件还具有内部模拟功能,例如内部 ADC、电压基准和具有 8 位 DAC 的比较器。MSPM0L2117 是第二款具有 LCD 控制器的 MSPM0 器件,可支持 1 至 8 路复用器 LCD 面板。