ZHCUDH7A October 2025 – January 2026
首先为驱动器辅助电源(5.5V 至 10V)上电。驱动器辅助电源接通后,D1 二极管亮起。完成此步骤后,使用第 2.1.1.2 节的三种方法之一施加 PWM 脉冲,并观察 J6 的引脚 2 和引脚 3 上的 PWM 信号。验证高侧和低侧的 PWM 信号是否具有所需的频率(100kHz 至 1MHz,具体取决于输入电压和负载)。还应观察 PWM 从高电平转换到低电平与从低电平转换到高电平之间的默认死区时间。