ZHCUDH7A October   2025  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试点
      1. 2.1.1 主要连接
        1. 2.1.1.1 将电源连接到 J3 连接器
        2. 2.1.1.2 PWM 输入
          1. 2.1.1.2.1 使用板载死区时间生成电路(单 PWM 输入)的 IIM 模式 — 默认模式
          2. 2.1.1.2.2 使用两个单独 PWM 输入(双 PWM 输入)的 IIM 模式
          3. 2.1.1.2.3 PWM 输入模式(单个 PWM 输入)
        3. 2.1.1.3 电阻控制
          1. 2.1.1.3.1 压摆率控制电阻器
          2. 2.1.1.3.2 死区时间控制电阻器
        4. 2.1.1.4 电源
    2. 2.2 上电程序
      1. 2.2.1 第 1 步:驱动器辅助电源
      2. 2.2.2 第 2 步:输入电源
      3. 2.2.3 第 3 步:测量 SW 电压
      4. 2.2.4 设置死区时间
    3. 2.3 断电过程
    4. 2.4 零电压检测 (ZVD) 报告
    5. 2.5 理想二极管模式
    6. 2.6 故障检测
    7. 2.7 组装指南
  8. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
      1. 3.1.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 效率结果
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

特性

  • 输入电压高达 80V 直流
  • 集成 100V 2.2mΩ GaN FET 和驱动器 - LMG210XR022
  • 通过单路或双路 PWM 信号进行开环控制
  • 用于 PWM 信号的单个板载输入(死区时间为可调整)
  • 只需更换电位器即可进行可配置的板载死区时间调节
  • 板载 LDO,用于从 5.5V 至 10V 之间的非稳压电源生成 5V VCC 电源
  • 用于输入和输出电压的效率测量的开尔文检测功能