ZHCUDH7A October   2025  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试点
      1. 2.1.1 主要连接
        1. 2.1.1.1 将电源连接到 J3 连接器
        2. 2.1.1.2 PWM 输入
          1. 2.1.1.2.1 使用板载死区时间生成电路(单 PWM 输入)的 IIM 模式 — 默认模式
          2. 2.1.1.2.2 使用两个单独 PWM 输入(双 PWM 输入)的 IIM 模式
          3. 2.1.1.2.3 PWM 输入模式(单个 PWM 输入)
        3. 2.1.1.3 电阻控制
          1. 2.1.1.3.1 压摆率控制电阻器
          2. 2.1.1.3.2 死区时间控制电阻器
        4. 2.1.1.4 电源
    2. 2.2 上电程序
      1. 2.2.1 第 1 步:驱动器辅助电源
      2. 2.2.2 第 2 步:输入电源
      3. 2.2.3 第 3 步:测量 SW 电压
      4. 2.2.4 设置死区时间
    3. 2.3 断电过程
    4. 2.4 零电压检测 (ZVD) 报告
    5. 2.5 理想二极管模式
    6. 2.6 故障检测
    7. 2.7 组装指南
  8. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
      1. 3.1.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 效率结果
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录
使用板载死区时间生成电路(单 PWM 输入)的 IIM 模式 — 默认模式

使用能够提供所需开关频率和占空比的函数发生器来提供 PWM 输入。此函数发生器输出(0V 至 5V 信号)必须连接到 J7 连接器,如图 2-1 所示。J7 的引脚 1 是 PWM 电源的输入,引脚 2 连接到 GND。此外,确保使用跳线 J9 短接 J7 的引脚 3 和引脚 4,以启用板载死区时间生成电路。电位器 R2 和 R13 可生成 5ns 至 100ns 的死区时间。

LMG210XEVM-143 IIM 模式单 PWM图 2-1 IIM 模式单 PWM