ZHCUDH7A October   2025  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试点
      1. 2.1.1 主要连接
        1. 2.1.1.1 将电源连接到 J3 连接器
        2. 2.1.1.2 PWM 输入
          1. 2.1.1.2.1 使用板载死区时间生成电路(单 PWM 输入)的 IIM 模式 — 默认模式
          2. 2.1.1.2.2 使用两个单独 PWM 输入(双 PWM 输入)的 IIM 模式
          3. 2.1.1.2.3 PWM 输入模式(单个 PWM 输入)
        3. 2.1.1.3 电阻控制
          1. 2.1.1.3.1 压摆率控制电阻器
          2. 2.1.1.3.2 死区时间控制电阻器
        4. 2.1.1.4 电源
    2. 2.2 上电程序
      1. 2.2.1 第 1 步:驱动器辅助电源
      2. 2.2.2 第 2 步:输入电源
      3. 2.2.3 第 3 步:测量 SW 电压
      4. 2.2.4 设置死区时间
    3. 2.3 断电过程
    4. 2.4 零电压检测 (ZVD) 报告
    5. 2.5 理想二极管模式
    6. 2.6 故障检测
    7. 2.7 组装指南
  8. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
      1. 3.1.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 效率结果
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

简介

LMG210XR022 器件是一款具有集成驱动器的 100V 氮化镓 (GaN) 半桥电源模块。该器件使用增强模式 GaN FET 提供了一个集成功率级。LMG210XR022 器件包含两个 GaN FET,它们由采用半桥配置的同一高频 GaN FET 驱动器驱动。该文档显示了电路和物料清单,其中描述了如何为电路板供电以及如何设置电路板以获得特定的稳定电压。EVM 板旨在加速 LMG210XR022 的评估。该电路板并不用作独立产品,而是用于评估 LMG210XR022 的开关性能。如果应用包括适当的热管理(根据需要监控外壳温度和验证空气流量是否足够),则该模块可以提供高达 45A 的电流。热管理考虑因素包括强制通风、散热器和较低的工作频率,旨在更大限度地减少模块中的功率损耗。

此评估模块可通过提供外部栅极信号配置为降压或升压模式。外部散热器用于测试功率高达 1500W 的这一模块。需要外部电源电压(5.5V 至 10V)来为 LMG210XR022 和死区时间生成电路供电。