ZHCUDH7A October 2025 – January 2026
将输入电压连接到 J1 连接器,并验证正负电源是否正确连接。电路板上标记了正极端子和负极端子。输入电源的检测连接分别通过 TP1 和 TP7 测试点。这在进行效率计算时非常有用,因为这可以验证是否考虑了电路板的电阻损耗,以及计算出的损耗是否与电路板和 LMG210XR022 半桥相关。
注释
如果施加的输入电压超过 75V,请移除连接到输入连接器的 TVS 二极管 (D6)。
输出负载连接至 J2 连接器。正负检测信号分别为 TP2 和 TP3。