ZHCUDH7A October 2025 – January 2026
要观察 SW 节点,请将尖端和接地筒探头连接到 SW 节点和 PGND,如 图 2-4 所示。这验证了测量环路很小,因此可以准确地反映 SW 节点的行为。如果使用大环路,由于 SW 节点上的高 dv/dt 和环路的寄生阻抗(电感),则会在 SW 节点测量上观察到大量振铃。这种振铃并不代表器件性能,而是一种测量伪影。必须在电路板上电之前连接探针,并且必须验证采取了适当的安全预防措施。如果使用散热器,底部提供的 TP5 和 TP11 的焊盘可方便进行测量。
图 2-4 测量 SW 节点