ZHCUDH3
November 2025
1
说明
特性
应用
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电源要求
2.2
设置
2.3
FDA 输入网络选项
2.4
有源 MFB 滤波器
2.5
控制信号
2.6
测试点和跳线
2.7
最佳实践
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
特性
针对高速信号优化布局,更大限度地减少寄生和噪声
可灵活地将 MFB 有源滤波器与现有焊盘配合使用
使用电阻器或外部信号配置 PD、VOCM
通过 SMA 连接器轻松连接到设备和其他评估模块
可根据电路需求配置单电源工作范围(例如,2.7V 至 5.5V)
局部组装,支持广泛采用和终端用户可配置性