ZHCUDH3 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 FDA 输入网络选项
    4. 2.4 有源 MFB 滤波器
    5. 2.5 控制信号
    6. 2.6 测试点和跳线
    7. 2.7 最佳实践
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

FDA 输入网络选项

DEM-FDA-RUN-EVM 的输入连接取决于几个关键因素:

  • 单端或差分输入信号
  • 配置和使用多个反馈滤波器焊盘 (MFB)
  • 设置所需的增益或衰减

EVM 的默认配置不使用 MFB 滤波器配置,但采用具有差分输入的基本 FDA 配置。默认增益为 1V/V,也称为缓冲器或单位增益设置。

更改:

  1. 要从差分输入更改为单端输入,请执行以下操作:
    1. 根据 FDA 数据表建议,设置有源输入的端接电阻器(R9 或 R4)
    2. 根据 FDA 数据表建议,设置无源使用输入的端接电阻器(R9 或 R4)
    3. 可以使用 FDA Web 计算器来研究单端输入值。
    4. R9 和 R4 将会是不同的值,以终结未使用的输入路径
  2. 要设置 MFB 滤波器,请执行以下操作:
    1. 通过首选方法计算 MFB 滤波器值
    2. 将 R21、R20、R22、C6、R6、R7 用作 MFB 滤波器的输入端和增益设置无源器件
    3. 使用 R3、C4、R18 和 R10、C7、R24 作为 MFB 滤波器的反馈路径无源器件
    4. 确认值并继续评估
  3. 要更改增益设置,请执行以下操作:
    1. 增益由 RG 和 RF 电阻器设置。例如,在 DEM-FDA-RUN-EVM 上,R3 和 R6 的组合以及镜像的 R10 和 R7 设置放大器增益。
    2. 对于 FDA,关系为:Av(增益)= RF / RG
    3. 请更改 RF 和/或 RG,以适应所需的增益或衰减