ZHCUDH3 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 FDA 输入网络选项
    4. 2.4 有源 MFB 滤波器
    5. 2.5 控制信号
    6. 2.6 测试点和跳线
    7. 2.7 最佳实践
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

规格

表 1-1 规格
规格典型值范围
电源电压范围例如 2.7V 至 5V,可配置至所选 FDA(未组装)
静态电流例如 THS4535 的 5.4mA,具体取决于 FDA 的选择
输出电压摆幅例如 THS4535 的轨到轨输出
输出电流驱动例如,THS4535 为 ±45mA
输入/输出单端或差动(包括变压器)