ZHCUDH3 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 FDA 输入网络选项
    4. 2.4 有源 MFB 滤波器
    5. 2.5 控制信号
    6. 2.6 测试点和跳线
    7. 2.7 最佳实践
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

最佳实践

虽然本文档的每个部分都包含重要想法和建议,但有几项总体建议:

  • 通过适当的焊料和返工分析,确认 FDA 与 DEM-FDA-RUN-EVM 的连接
  • 在测试前,确认 FDA 的 Iq(工作电流)
  • 确认输入/输出连接的预期设置:
    • 输入网络:单端与差分,正确的端接 (RT) 电阻器(布线 50Ω 阻抗匹配)
    • 输出网络:变压器使用,单端与差分,正确的端接 (RT) 电阻器,用于未使用的输出 SMA,确认输出端是否使用了衰减器或滤波器
  • 确认两个反馈路径的 RF 和 RG 匹配。FDA 需要对称反馈网络才能正常运行。
  • FDA 需要两个输出才能运行。除非在应用(系统)电路中使用变压器或阻抗网络,否则必须使用两个 FDA 输出。仅正确连接一个 FDA 输出会降低性能和稳健性,并给工程师带来调试问题。
  • 稳步推进:在设置 DEM-FDA-RUN-EVM 之前,先在模拟中或通过计算检查值。