DEM-FDA-RUN-EVM 的设置包括与工作台设备的正确连接、测试硬件和跳线选择。基本设置过程包括:
- 通过标记为 GND+、VCC 和 VCC 的香蕉插孔连接电源。
- 确认 FDA 在无输入/输出信号的情况下具有适当的静态电流 (IQ)
- 确定输入和输出连接
- 通过 SMA 连接器连接外部输入源
- 确认输入端接和输入网络电阻值适当
- 确定放大器负载网络,检查放大器和变压器(或 SMA)方向的输出网络的阻抗
- 例如,放大器可能倾向于 1kΩ 负载,而变压器或输出 SMA 连接器可能需要 50Ω 终端
- 通过 SMA 连接器连接输出,确认输出终端电阻器 R11 和 R15 的值。
- 使用或旁路变压器 T1。
- 检查并确认 FDA 输出和变压器 T1 之间的负载网络。
- 确认控制信号断电 (PD) 和输出共模电压控制 (VOCM)
- 执行以下操作之一:
- 悬空 SMA 连接,并让 FDA 在内部设置控制引脚
- 使用 J10 跳线连接到 VCC+ 或 VCC-,强制施加 PD 电压作为断电控制
- 将外部信号驱动到 PD 和/或 VOCM 中
- PD 默认使 FDA“开启”(低电平有效 PD)
- VOCM 默认为将 FDA VOCM 偏置到 1/2 Vs
- 使用 DEM-FDA-RUN-EVM 开始评估 FDA