ZHCUDH3 November 2025
DEM-FDA-RUN-EVM 是一款 RUN 封装(WQFN 10 引脚)全差分放大器 (FDA) 的评估模块,支持多个高速 FDA。该板支持快速演示功能,包括便于使用的 SMA 连接器,并支持多个板载可配置选项:MFB 有源滤波器、FDA 负载网络、输出变压器、用于断电和输出共模电压的外部驱动。EVM 使用香蕉连接器供电,与工作台电源连接。电源电压范围可根据 FDA 选型和无源器件选型进行自定义。默认情况下,部分组装的 EVM 配置用于 2.7V 到 5.5V 电源。输入和输出 SMA 与 50Ω 匹配,可连接常见的实验室设备。可使用一根跳线选择断电模式,并可将其旁路,以实现外部驱动电源时序。