ZHCUDF4A September   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 U1:回流焊
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 建议测试设备
    3. 2.3 通过外部连接轻松进行评估
    4. 2.4 测试点
    5. 2.5 示波器探头:探测 EVM
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 PCB 布局指南
    4. 3.4 PCB 布局示例
    5. 3.5 物料清单 (BOM)
    6.     商标
  9. 4修订历史记录

建议测试设备

  1. VBIAS:直流电源 1:5V,10mA
  2. VIN:直流电源 2:20V,500mA
  3. IVDD:电子负载(设置为恒定电阻)或固定电阻器:15V,133mA
  4. IVEE:电子负载(设置为恒定电阻)或固定电阻器:5V,65mA
  5. 用于测量 <30V 直流电压的 (3) 个 DVM
  6. (3) DVM 在 IVDD、IVEE 上测量的直流电流 < 200mA,在 IVIN 上测量的直流电流 <500mA
  7. 示波器:4 通道,500MHz 或更高,电压探头,电流探头
  8. 最小线规 20AWG 至 22AWG 或更大
  9. 热像仪(可选)或热电偶测量 U1 外壳温度