ZHCUDF4A September   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 U1:回流焊
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 建议测试设备
    3. 2.3 通过外部连接轻松进行评估
    4. 2.4 测试点
    5. 2.5 示波器探头:探测 EVM
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 PCB 布局指南
    4. 3.4 PCB 布局示例
    5. 3.5 物料清单 (BOM)
    6.     商标
  9. 4修订历史记录

通过外部连接轻松进行评估

UCC35131EVM-118 利用螺丝接线端快速连接至 VIN、VDD 和 VEE。连接适当的电流表和电压表,如图 2-1 所示,以便可以进行准确的 EVM 效率测量。

连接测试设备:

  1. 将分流器跳线 SH-J1 移至 J2,1-2,EN OFF 位置。这可确保在连接测试设备时 EVM 无法启动。
  2. 连接 +5V 直流偏置电源 J1:1-2(+3.3V 至 +5V)。将电源电压设置为 0V。J1 上的 +5V 电源将用作 /PG 和 ENA 的上拉偏置。关闭/禁用 +5V 直流辅助电源。
  3. 在 J3:1-2 (VIN) 连接能够提供 5V < VIN < 20V 电压和 500mA 电流的 VIN 直流电源。将电源调整为 12V,并将电流限值设置为 1A。关闭/禁用 VIN 电源。
  4. 在 J4:1 (VDD) 和 J4:2 (COM) 之间连接一个可变负载。如果使用电子负载,则设置为恒定电阻 (CR),450Ω(约 500mW)。在 EVM 通电之前,将负载保持为禁用状态。
  5. 在 J4:2 (COM) 和 J4:3 (VEE) 之间连接第二个负载。如果使用电子负载,则设置为恒定电阻 (CR),2.5kΩ(约 10mW)。在 EVM 通电之前,将负载保持为禁用状态。由于所需的负载较小,因此可以在 J4:2-3 之间连接一个 500mW 的穿孔负载电阻器。
  6. 当设置在低 mA 范围内时,某些电子负载无法调节/稳定 CC。通过插入电流表来监测输入电流和负载电流,如图 2-1 所示。电流探头可以与示波器结合使用,以验证由电子负载调节的直流电流的稳定性。
UCC35131EVM-118 典型效率测量设置图 2-1 典型效率测量设置

上电以便启动:

  1. 验证 VIN 和 +5V 直流偏置电源是否关闭/禁用,并且未向 UUT 施加电压
  2. 将短接跳线 SH-J1 移至 J2,2-3,EN 开启位置。注意:移除短接跳线 SH-J1 也会导致“EN 开启”。
  3. 打开 VIN 直流电源。验证 TP1 至 TP3 是否存在 12V 电压
  4. 验证 VDD 和 VEE 上的负载是否已禁用
  5. 打开 +5V 直流辅助电源。现在,EVM 在无负载条件下通过调节中的 VDD 和 VEE 启用。
  6. 验证 VDD-COM 上是否存在 +15V 电压,VEE-COM 上是否存在 -5V 电压
  7. 在 VDD 上启用负载,在 VEE 上启用负载
  8. UCC35131-Q1 现在正在调节 VDD 和 VEE 并处理约 0.5W 的隔离式输出功率
  9. VIN 在 5.5V < VIN < 20V 之间变化,IVDD 在 0mA < IVDD < 133mA 之间变化,IVEE 在 0mA < IVEE < 150mA 之间变化。VIN<12V、VIN>18V 时,最大功率能力从 2W 降低。如果超过最大功率,EVM 会关断。在这种情况下,请移除 VDD 和 VEE 中的负载,重新启动 VIN(或切换 EN)并验证 EVM 恢复正常运行,然后再缓慢增加 VDD 和/或 VEE 负载。
  10. 将示波器探头插入 TP9、TP10 和 TP11,以测量 VEE、VDD 和 VIN 启动、稳态和交流纹波电压

断电以便关断:

  1. 将短接跳线 SH-J1 移至 J2,1-2,EN 关闭位置。
  2. 关闭 +5V 直流辅助电源
  3. 禁用 IVDD 负载
  4. 禁用 IVEE 负载
  5. 关闭 VIN 电源