ZHCUDF4A September 2025 – November 2025
借助该评估模块 (EVM),设计人员能够快速且高效地评估 UCC35131-Q1,从而用于需要栅极驱动器 IC 辅助电源高达 2W 且满足高达 5kVRMS 隔离要求的汽车或工业应用。此 EVM 展现出小巧尺寸、高功率密度、电压调节精度及完善的保护特性,可满足为 SiC 和 IGBT 栅极驱动器提供可靠偏置电源的需求。