ZHCUDF4A September   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 U1:回流焊
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 建议测试设备
    3. 2.3 通过外部连接轻松进行评估
    4. 2.4 测试点
    5. 2.5 示波器探头:探测 EVM
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 PCB 布局指南
    4. 3.4 PCB 布局示例
    5. 3.5 物料清单 (BOM)
    6.     商标
  9. 4修订历史记录

规格

VIN = 12V、VDD-COM = 15V、VEE-COM = -5V、TA = 25°C(除非另有说明)。

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
VIN 输入电压范围 PVDD-COM = 2W 10.8 12 13.2 V
PVDD-COM = 1.6W 8 12 20 V
PVDD-COM = 0.5W 5.5 8 V
VIN_ON 输入电压开启 4 4.5 V
VIN_OFF 输入电压关闭 3.8 4.28 V
输出特性
VDD-COM 直流满载设定点 10.8V < VIN < 13.2V,IVDD = 133mA 15 V
IVDD VDD 负载电流范围 10.8V < VIN < 13.2V 0 133 mA
PMAX 最大输出功率 10.8V < VIN < 13.2V,IVDD = 133mA 2 W
VEE-COM 直流满载设定点 -5 V