ZHCUDF4A September   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 U1:回流焊
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 建议测试设备
    3. 2.3 通过外部连接轻松进行评估
    4. 2.4 测试点
    5. 2.5 示波器探头:探测 EVM
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 PCB 布局指南
    4. 3.4 PCB 布局示例
    5. 3.5 物料清单 (BOM)
    6.     商标
  9. 4修订历史记录

示波器探头:探测 EVM

使用 TP9-11 示波器探头 PCB 测试点UCC35131-Q1 是一款高频直流/直流模块,需要通过仔细测量来准确地捕获瞬态事件和测量高频交流纹波电压。从示波器探头上拆下“尖顶帽”(探头尖端盖)和接地引线。如果未提供示波器探头接地弹簧,请将一根 22AWG 裸线缠绕在示波器探头接地环上,或者使用合适的接地弹簧,然后将探头尖端和接地环插入 EVM,如图 2-2 所示。

UCC35131EVM-118 PCB 示波器探头测试点图 2-2 PCB 示波器探头测试点

EVM 输出命名规则(VDD、VEE、COM)与隔离式栅极驱动器 IC 的常用名称相对应。如图 3-1 所示,TP4 (COM) 是中点基准,用于连接到隔离式栅极驱动器 IC 的 COM 引脚。当 UCC35131-Q1 用于为栅极驱动器 IC 提供辅助电源时,VDD (VDD-COM) 和 VEE (VEE-COM) 是相对于 COM 而言的。