ZHCUDF4A September   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 U1:回流焊
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 建议测试设备
    3. 2.3 通过外部连接轻松进行评估
    4. 2.4 测试点
    5. 2.5 示波器探头:探测 EVM
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 PCB 布局指南
    4. 3.4 PCB 布局示例
    5. 3.5 物料清单 (BOM)
    6.     商标
  9. 4修订历史记录

器件信息

图 1-1 DHA 封装,16 引脚 SSOP(俯视图)
表 1-2 引脚配置和功能
引脚 类型(1) 说明
名称 编号
ENA 1 I

使能引脚。强制 ENA 为低电平会禁用器件。上拉至高电平以启用正常的器件功能。建议最大值为 5.5V。可用于通过来自 VIN 的电阻分压器对输入 UVLO 进行编程。

PG(PG) 2 O 电源正常开漏输出引脚。当 VVIN_UVLOP ≤ VVIN ≤ VVIN_OVLOP、VVDD_UVP ≤ VFBVDD ≤ VVDD_OVP、VVEE_UVP ≤ VFBVEE ≤ VVEE_OVP、TJ_Primary ≤ TSHUT_P_R 以及 TJ_secondary ≤ TSHUT_S_R 时,保持有效状态。连接一个 0402 封装尺寸的去耦电容器以旁路高频噪声。它必须位于电源正常引脚旁边,且与 IC 位于 PCB 的同一侧。
VIN 3.4 P 初级输入电压。在 VIN 到 GNDP 之间连接一个 10μF 和一个并联 0.1µF 陶瓷电容器。0.1μF 陶瓷电容器用于绕过高频噪声,必须靠近 VIN 和 GNDP 引脚
GNDP 5、6、7、8 G VIN 的初级侧接地连接。在覆铜上放置几个过孔以进行散热。有关更多详细信息,请参阅 PCB 布局示例。
COMA 9 G 用于噪声敏感模拟反馈输入、FBVDD 和 FBVEE 的次级侧模拟检测基准连接。将低侧 FBVDD 反馈电阻和高频去耦滤波电容连接到靠近 COMA 引脚和各自的反馈引脚 FBVDD。连接到次级侧栅极驱动电压基准 COM。使用单点连接并将高频去耦陶瓷电容器靠近 COMA 引脚放置。
COM 10、11 G 次级接地。连接到电源开关的源极。
VDD 12 P 来自变压器的次级侧隔离式输出电压。在 VDD 到 COM 之间连接一个 10μF 和一个并联 0.1µF 陶瓷电容器。0.1μF 陶瓷电容器用于绕过高频噪声,必须靠近 VDD 和 COM 引脚。
BSW 13 P 内部降压/升压转换器开关管脚。在该点与 COM 之间连接一个电感器。建议使用 3.3µH 至 10µH 片式电感器。
VEE 14 P 负电源轨的次级侧隔离式输出电压。在 VEE 和 COM 之间连接一个 2.2µF 陶瓷电容,以绕过高频开关噪声。
FBVDD 15 I 反馈 (VDD – COM) 输出电压检测引脚用于调整输出 (VDD – COM) 电压。在 VDD 至 COM 之间连接一个电阻分压器,以使中点连接到 FBVDD。通过跨隔离的内部迟滞控制,将等效 FBVDD 电压调节为 2.5V。需要添加一个 470pF 陶瓷电容器,与低侧反馈电阻器并联实现高频去耦。用于高频旁路的 470pF 陶瓷电容器必须紧挨着顶层或背层(两层通过过孔连接)的 FBVDD 和 COMA 引脚。
FBVEE 16 I 反馈 (COM – VEE) 输出电压检测引脚用于调整输出 (COM – VEE) 电压。将一个反馈电阻器连接至 VEE 以在 2V 和 8V 之间对 (COM – VEE) 电压进行编程。在 FBVEE 和 COMA 之间连接一个 10pF 陶瓷电容,以绕过高频开关噪声。10pF 陶瓷电容器必须紧挨着顶层或背层(两层通过过孔连接)的 FBVEE 引脚。
类型:P=电源、PG =初级接地、SG =次级回路、SGA =次级回路模拟、I =输入、O =输出