ZHCUDE5B February 2006 – October 2025 XTR300
第二种电压模式配置可通过单端输入产生双向输出。此配置的跳线设置列于 表 2-6 中。电压输出可通过 方程式 13 中的传递函数计算得出:
默认 EVM 配置将 RG 设置为 10kΩ,将 RSET 设置为 2.5kΩ,将 ROS 设置为 2.5kΩ。
| 跳线 | 功能 |
|---|---|
| J1 | 开启 |
| J2 | 开启 |
| J3 | 关闭 |
| J4 | 关闭 |
| J5 | 开启 |
| J6 | 开启 |
| J7 | 开启(1) |
图 2-9 显示了如何将 XTR300EVM 设置为双向电压输出模式。将负载连接至 TB4 的 OUT+ 和 OUT– 之间。将 ±15V 电压连接至 V+ 和 V–。向 VIN 施加 5V 信号。将 5V 基准电压连接至 VREF。如果没有外部基准电压,则可以在 J7 上放置一个分路器,以施加 5V 的板载基准电压。在此配置和电路板默认值下,TB4 两端的电压为 10V。如果向 VIN 施加 0V 信号,TB4 两端的电压约为 –10V。