ZHCUDE5B February 2006 – October 2025
XTR300 内置仪表放大器,在电流模式工作时,可通过观察 IAOUT 引脚来监测输出电压。IAOUT 引脚具有传递功能,如 方程式 3 所示。
默认情况下,RG 电阻器设置为 10kΩ。
如需将 IAOUT 转换为电压信号,可使用一个电阻 (R14),如 方程式 4 所示。默认情况下,R14 的阻值为 750Ω。
标有 IAOUT 的测试点可方便读取 IAOUT 引脚的监测状态。