ZHCUDE5B February 2006 – October 2025
第一种电压模式配置可通过单端输入产生单端输出。此配置的跳线设置列于 表 2-5 中。电压输出可通过 方程式 12 中所示的传递函数计算得出:
默认 EVM 配置将 RG 设置为 10kΩ,将 RSET 设置为 2.5kΩ。
| 跳线 | 功能 |
|---|---|
| J1 | 开启 |
| J2 | 开启 |
| J3 | 关闭 |
| J4 | 关闭 |
| J5 | 关闭 |
| J6 | 开启 |
| J7 | 关闭 |
图 2-7 显示了如何将 XTR300EVM 设置为单端电压输出模式。将负载连接至 TB4 的 OUT+ 和 OUT– 之间。对 V+ 和 V– 施加 ±15V 电压。向 VIN 施加 5V 信号。在默认板载值情况下,TB4 两端的电压必须为 10V。