ZHCUDE5B February 2006 – October 2025
第二个电流输出配置通过单端输入产生双向输出。此配置的跳线设置列于 表 2-4 中。输出电流可通过 方程式 6 中的传递函数计算得出:
默认 EVM 配置将 RSET 设置为 2.5kΩ,将 ROS 设置为 2.5kΩ。
| 跳线 | 功能 |
|---|---|
| J1 | 开启 |
| J2 | 开启 |
| J3 | 开启 |
| J4 | 关闭 |
| J5 | 开启 |
| J6 | 关闭 |
| J7 | 断开或接通(1) |
图 2-5 显示了如何在电压输出模式下将 XTR300EVM 设置为双向电流输出模式。将负载连接至 TB4 的 OUT+ 和 GND 之间。对 V+ 和 V– 施加 ±15V 电压。将 5V 信号连接至 VIN。将 5V 基准连接至 VREF。如果没有外部基准电压,可连接 J7 以施加 5V 的板载基准电压。将数字万用表 (DMM) 与负载串联,测量流经负载的电流。使用默认电路板值时,流经负载的电流约为 20mA。如果向 VIN 施加 0V 信号,则流经负载的电流约为 –20mA。