ZHCUDE5B February 2006 – October 2025
第一种电流模式配置可通过单端输入产生单端输出。此配置的跳线设置列于 表 2-3 中。电流输出可通过 方程式 5 中的传递函数计算得出:
RSET 的默认 EVM 值为 2.5kΩ。
| 跳线 | 功能 |
|---|---|
| J1 | 开启 |
| J2 | 开启 |
| J3 | 开启 |
| J4 | 关闭 |
| J5 | 关闭 |
| J6 | 关闭 |
| J7 | 关闭 |
图 2-3 显示了如何将 XTR300EVM 设置为单端电流输出模式。将负载连接至 TB4 的 OUT+ 和 GND 之间。对 V+ 和 V– 施加 ±15V 电压。将 5V 信号连接至 VIN。将数字万用表 (DMM) 与负载串联,测量流经负载的电流。使用默认的电路板值时,流经负载的电流约为 20mA。